Tegye hatékonyabbá a vállalat csomaglogisztikáját!

Ideális partnerek vagyunk ahhoz, hogy hatékony, megbízható és intelligens hajtásmegoldásainkkal mozgásban tartsa a vállalat logisztikai központjait. A folyamatok gördülékeny megvalósítását a nagy hatékonyságú IE5+ hajtóműves motoroktól a decentralizált frekvenciaváltókig terjedő innovatív termékkínálatunk biztosítja. A megoldásainkat minden esetben Önnel közösen vezetjük be, pontosan a vállalat dinamikájára szabva.

Hajtásmegoldások logisztikai központok számára

A csomagok válogatására szakosodott logisztikai központok (más néven csomagelosztó központok) hatalmas mennyiségű küldemény válogatását végzik rekordidő alatt, majd teljesen automatizált módon előkészítik azok továbbítását a regionális kézbesítési pontokba. Ennek során különösen nagy figyelem hárul a hajtástechnikára. Nem egyszerűen a problémamentes üzemet szavatolja, de egyben óriási potenciált is jelent az energiahatékonyság, hatékonyságnövelés és költségcsökkentés vonatkozásában.

Gyors, megbízható és gazdaságos csomagválogatás

Átfogó TCO-megközelítésünkkel , az alkalmazás és fejlesztés területén szerzett hosszú tapasztalatunkkal és széles termékkínálatunkkal minden alkalmazáshoz megtaláljuk és megvalósítjuk az optimális megoldást – kezdve a keresztszalagos válogatóktól a függőleges szállítószalagokon és csúszócipős válogatókon át a hevederes szállítószalagokig.

A csomagválogatáshoz használható hajtásmegoldásaink nagyfokú üzembiztonságot nyújtanak, kis szerviz- és karbantartási igényűek, gyors, megbízható és gazdaságos csomagszállítást biztosítanak a logisztikai központokban minimális állásidő mellett, és segítségükkel alacsonyan tartható a berendezés tulajdonlásának teljes költsége (TCO). Az állandómágnes-szinkronmotor (PMSM) technológiánknak köszönhetően, a részterheléses és részleges fordulatszám-tartományokban is energiahatékony megoldásokat kínálunk magas hatásfokok mellett. Rendszerszállítóként természetesen csatlakozóval és kábellel ellátott komplett hajtáscsomagokat kínálunk. Ennek köszönhetően a berendezéseink (le)szerelése csak pár pillanatot vesz igénybe.

Hajtástechnika a csomagküldő/-kezelő ipar számára:

  • Komplett hajtásrendszerek egy kézből
  • Optimális TCO-t kínáló berendezések decentralizált hajtástechnikával
  • Az energiahatékonyság és a változatok száma csökkentésének optimális egyensúlya
  • Nagyfokú üzembiztonság és minimális állásidők:
  • Kompakt, helytakarékos kivitel
  • Nagy hatékonyságú IE4- és IE5+ szinkronmotorok
  • Intelligens frekvenciaváltók integrált PLC-vel
  • Kis szervizigényű és felhasználóbarát dugaszolható megoldások

Hatékonyság és nagy dinamika

A logisztikai központokban válogatók (válogatórendszerek, pl. keresztszalagos válogatók, függőleges szállítószalagok, csúszócipős válogatók) és berakók (válogatók adagolórendszerei) gondoskodnak a kisebb és nagyobb csomagok és küldemények megfelelő útra tereléséről.

Míg a válogatóknak állandóüzemben kell működniük különösen nagy hatékonysággal, addig a berakóknál elsősorban a pontosságra és dinamikára kell ügyelni. A NORD IE5+ szikronmotor-technológiája maximális hatékonyságot és üzembiztonságot nyújt, és jelentősen hozzájárul az üzemeltetés teljes költségének csökkentéséhez. További előnye: A kisebb tehetetlenségi nyomaték miatt a motor bekapcsoláskor és gyorsuláskor nagyon dinamikus. Opcionálisan egy integrált forgásjeladó is elérhető.

Hajtásrendszerek válogatókhoz és adagolókhoz:

  • Nagy hatékonyságú, kompakt IE5+ hajtásmegoldások
  • Nagy dinamika a szinkronmotor-technológiának köszönhetően
  • Több különböző fajtájú jeladó a zárt hurkú üzemhez

Fókuszban a megbízhatóság

A szállítástechnika területén első sorban futószalagokat alkalmaznak a csomagkezelő iparág logisztikai központjaiban. Futószalagok segítségével hosszú távolságon, akár több kilométeren át gazdaságosan szállíthatók nagy mennyiségek. Ennek során a végtelenített módon körben futó szalagok egyben hordó- és húzóeszközként is funkcionálnak. A szalagok elrendezése lehet vízszintes, emelkedő vagy lejtő.

A NORD moduláris termékkínálata alapján olyan optimális TCO-t kínáló hajtásmegoldásokat valósítunk meg, amelyek megfelelnek a legfontosabb követelményeknek – nagyfokú üzembiztonság, kis karbantartási igény, alacsony energiafogyasztás – és jelentősen csökkentik a vállalat üzemi költségeit.

Csökkentse a futószalagok költségeit:

  • Nagy teljesítmény a szalagok nagy sebességének köszönhetően
  • Megbízható, kevés karbantartást igénylő hajtásmegoldások
  • Jeladó nélküli szinkronmotorok

A LogiDrive® megoldási tér: Posta- és csomagszolgáltatások

Rendszermegoldások logisztikai központokba, csomagelosztó és -válogató berendezésekhez

Az iparág végfelhasználói olyan „zöld és hatékony hajtástechnikára” voksolnak, amely hosszú távon biztosítja számukra a klíma- és CO<sub>2</sub>-semleges működést. A megoldás a NORD LogiDrive-rendszere. A változatok számának csökkentésével, nagy hatékonyságú hajtóműves motorok és kis karbantartási igényű frekvenciaváltók segítségével a TCO vonatkozásában minden üzemi pontban jelentősen csökkennek a vállalat költségei. Az így létrehozott többletérték előnyt jelent az energiafelhasználás, pótalkatrész-készletezés és a szervizkiszállások területén.

Bővebben a LogiDrive® megoldásokról

NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóműves motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–9,2 kW
  • Nyomaték: 50 Nm–660 Nm

DuoDrive

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • Kivételesen nagy hatásfokú rendszer
  • Kompakt kivitel lemosható kialakításban
  • Minimális karbantartási igény
  • Egyszerű üzembe vételre tervezett dugaszolható rendszermegoldás

NORD UNIVERSAL motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–45 kW
  • Védettség: IP 66
  • IE3 hatásfokosztály
  • Globális tanúsítványok

IE5+ szinkronmotorok (TEFC)

  • Teljesítmények: 0,35 kW–11,00 kW
  • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
  • Nemzetközi engedélyek és átvételek
  • Kompakt kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris felépítés

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettség: IP 55, IP 65
  • Falra szerelhető
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

alt

Csökkentett kibocsátású intralogisztika

DHL Németország

2050-ig a DHL nullára kívánja csökkenteni a logisztikával kapcsolatban felmerülő kibocsátásait. A nemzetközi szállítmányozó vállalat célja eléréséhez a NORD DRIVESYSTEMS legmodernebb technológiájára és fenntartható megoldásaira támaszkodik.

A referenciához

Dokumentumok

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S5210 - LogiDrive-megoldások


S5210 - LogiDrive-megoldások
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0004 - Chronopost_Csomagkezelő központok


CS0004 - Chronopost_Csomagkezelő központok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0021 - BCS Group_Intralogisztika


CS0021 - BCS Group_Intralogisztika
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A hatékonyságban és költségekben rejlő potenciálok növelése

A hajtástechnika jelenti a kulcsot a hatékonysághoz, gazdaságossághoz és fenntarthatósághoz. Az alkalmazásnak megfelelő megoldásokat és szervizajánlatokat kínáljuk a logisztikai központoknak. Hajtásrendszereinket az erőforrásokat kímélő alkalmazásra optimalizáljuk és támogatjuk ügyfeleinket a tulajdonlás teljes költségének (total cost of ownership; TCO) csökkentésében. A NORD ECO Service szolgáltatásunk keretében ügyfeleink részletes betekintést nyernek a teljes rendszer vagy egyes hajtások energiafogyasztásába. Mérések és elemzések segítségével felderítjük a megtakarítási lehetőségeket, amelyek segítségével kiválaszthatjuk a posta- és csomagszolgáltatások alkalmazási területhez legoptimálisabb hajtásmegoldást.

Tájékozódom

Bennünket az Ön követelményei mozgatnak

A NORD DRIVESYSTEMS sokéves tapasztalattal rendelkezik a csomagkezelő iparág területén. Ismerjük az Ön alkalmazáskövetelményeit és szívesen nyújtunk azokra szabott tanácsadást. Hajtástervezés, hatékonyságnövelés, változatok számának csökkentése, automatizálás és digitalizálás – mindezekben partnerei vagyunk.

A NORD átfogó moduláris termékkínálatából Önnel közösen megtaláljuk a megfelelő megoldást. Több mint 80 országban megtalál bennünket. Ennek köszönhetően szavatolni tudjuk a logisztikai központoknak a projektközeli tanácsadást, az igényelt hajtástechnika nagyfokú rendelkezésre állását, elérhetőségét, a rövid szállítási határidőket és a gyors szervizelést.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most

Vásárok és események

Látogasson el hozzánk a szakmai vásárok alkalmával és tájékozódjon személyesen a NORD DRIVESYSTEMS komplett hajtásmegoldásokat kínáló moduláris termékkínálatáról!

Ország   Kiállítás Helyszín Dátum Állapot
IN India Warehousing Show New Delhi 2026-06-25 - 2026-06-27 Hall 1, Booth A17B