NORDAC FUSION

Integração de motor e inversor de frequência com o NORDAC ON

O NORDAC FUSION é a solução compacta para aplicações dinâmicas. Ele combina o inversor de frequência descentralizado NORDAC ON/ON+ com um motor assíncrono IE3 ou um motor síncrono de ímãs permanentes IE5+. O acionamento eletrônico e o motor funcionam em conjunto como uma unidade coordenada com potências nominais de até 3,7 kW.

O resultado é um sistema de acionamento que economiza espaço e possui conexões por plugues (plug-and-play) para montagem na parede ou no motor, reduzindo o esforço de instalação e oferecendo alto desempenho. Seja usado com um motor assíncrono para aplicações padrão de transportadores ou com um motor síncrono de ímãs permanentes com controle sem encoder para operação energeticamente eficiente, o NORDAC FUSION oferece opções de configuração flexíveis.

Conceito do sistema NORDAC FUSION

O NORDAC FUSION baseia-se em uma abordagem de sistema claramente estruturada: inversores de frequência descentralizados da série NORDAC ON combinados com motores IE3 ou IE5+ de alto desempenho. Cada combinação é adaptada e disponibilizada como uma solução de sistema completa.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON para acionamentos IE3
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,2 kW
  • Segurança Funcional
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 entradas e saídas de segurança

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ para acionamentos IE5+
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,7 kW
  • Segurança Funcional
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 entradas e saídas de segurança

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE para acionamentos IE5+ (sem ventilação)
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 1,5 kW
  • Design Wash-down (apropriado para lavagem)

<h3>Motor assíncrono IE3</h3>

  • Classe de eficiência IE3
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,2 kW

<h3>Motor síncrono de ímãs permanentes IE5+ (TENV)</h3>

  • Máxima eficiência
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 1,5 kW
  • Sem Ventilação e com Design higiênico

<h3>Motor síncrono de ímãs permanentes IE5+ (TEFC)</h3>

  • Máxima eficiência
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,7 kW
  • Com Ventilação

Suas vantagens com o NORDAC FUSION

O NORDAC FUSION foi projetado para integração direta em arquiteturas de controle e segurança existentes. A segurança funcional integrada, a comunicação Ethernet multiprotocolo e o design plug-and-play trabalham em conjunto para simplificar a instalação e a configuração do sistema.

Mais funcionalidades com menos esforço e maior flexibilidade no projeto do sistema

  • Versatilidade do sistema com motores IE3 e IE5+
    O NORDAC FUSION combina o inversor de frequência com motores assíncronos IE3 ou motores síncronos de ímãs permanentes IE5+. Ambas as opções suportam uma ampla gama de aplicações, desde sistemas de transporte padrão até sistemas de alta eficiência.
  • Instalação Plug-and-Play
    Conexões rápidas por plugues para alimentação e comunicação. Parâmetros pré-configurados permitem uma inicialização rápida e reduzem o esforço de instalação e comissionamento.
  • Funcionalidade PLC integrada
    O Controlador Lógico Programável (PLC) integrado processa parâmetros específicos do e sinais de sensores relacionados ao acionamento inversor. Ele também avalia os estados operacionais diretamente no sistema.
  • Conectividade Ethernet multiprotocolo
    O NORDAC ON suporta PROFINET, EtherCAT e EtherNet/IP, permitindo uma integração flexível em diferentes arquiteturas de controle.
  • Engenharia simplificada
    Combinações padronizadas de motor e inversor de frequência reduzem a complexidade de variantes e simplificam a engenharia, o suprimento e a documentação.

alt

  • Alta densidade de potência
    O design compacto e o baixo peso tornam o NORDAC FUSION adequado para aplicações com espaço de instalação limitado.
  • Opções de instalação flexíveis
    O inversor de frequência descentralizado pode ser montado no motor ou na parede, proporcionando flexibilidade no projeto do sistema.
  • Controle CFC em malha aberta
    Quando utilizado com motores síncronos IE5+, o controle sem encoder permite alto desempenho dinâmico sem encoders adicionais, reduzindo a complexidade e o custo do sistema.
  • E/S digital integrada
    Com 4 entradas digitais e 2 saídas digitais, o sistema suporta funções relacionadas ao inversor sem hardware adicional.
  • Projetado para ambientes exigentes
    O NORDAC FUSION opera em temperaturas de até -30 °C e está disponível nas classes de proteção IP55, IP66 e, opcionalmente, IP69.

NORDAC FUSION com NORDAC ON PURE e NXD tupH®

Para ambientes exigentes, o NORDAC FUSION está disponível com o NORDAC ON

PURE. O acabamento NXD tupH® protege as carcaças de alumínio em aplicações wash-down (lavagem pesada). Um processo especializado cria uma superfície dura, não porosa e resistente à corrosão, que suporta ácidos e álcalis.

Benefícios: altos padrões de higiene, limpeza rápida e confiabilidade duradoura.

Todos os detalhes resumidos

O folheto oferece uma visão geral clara do conceito do sistema NORDAC FUSION, incluindo as combinações disponíveis de motor e inversor de frequência, faixas de potência, destaques técnicos e opções de aplicação.

Faça o download do PDF completo para explorar todos os detalhes desta solução de acionamento descentralizada.

Baixe o folheto agora

Tecnologia de acionamento compacta para a indústria de embalagens

Frederiksons Verkstads AB (Suécia)

Para transportadores de corrente plástica em aplicações de embalagem, a Frederiksons utiliza o NORDAC FUSION com motores assíncronos IE3 e inversores de frequência NORDAC ON.

O sistema descentralizado plug-and-play oferece um design compacto, conectividade Ethernet multiprotocolo e complexidade reduzida de variantes, tornando-o ideal para ambientes de produção com restrições de espaço em aplicações de alimentos e bebidas.

Referência

Graças às inúmeras vantagens dos produtos NORD, conseguimos reduzir drasticamente o número de variantes de acionamentos em nossos sistemas e diminuir significativamente nossos níveis de estoque.

NORDCON

Com o aplicativo NORDCON para Windows e o aplicativo NORDCON para dispositivos móveis, a NORD oferece a ferramenta adequada para comissionamento e otimização de acionamentos. Ambos permitem fácil acesso aos sistemas de acionamento eletrônicos, gerenciamento simplificado de parâmetros e diagnóstico abrangente.

Saiba mais

Encontre a solução de acionamento ideal

Nossos especialistas auxiliam na seleção e especificação do NORDAC FUSION para sua aplicação e ambiente operacional.

Entre em contato conosco para obter orientação e conte com nosso suporte global, nosso conhecimento do setor e a experiência em sistemas de acionamento descentralizados. Juntos, configuraremos a solução ideal para suas necessidades.

Encontre mais informações aqui:

Controle CFC open-loop Injection

Um processo inovador torna o controle sem sensor acessível também para aplicações dinâmicas, convencendo por sua alta capacidade de sobrecarga e dinâmica. O controle CFC open-loop Injection é adequado para controlar todos os motores síncronos de ímã permanente NORD.

NXD BASIC® e NXD tupH®

O acabamento de superfície NXD foi desenvolvido especialmente para alumínio. Ele torna as superfícies de alumínio particularmente resistentes à corrosão, revelando assim os pontos fortes dos componentes de alumínio para instalações exigentes e condições extremas em aplicações Wash-Down.