Mais eficiência para sua logística de encomendas!

Com nossas soluções em acionamentos eficientes, confiáveis e inteligentes, somos o parceiro ideal para manter tudo em movimento em seus centros de logística. Nossa linha de produtos inovadores – desde motorredutores altamente eficientes com motores IE5+, até inversores de frequência descentralizados – garante processos sem problemas. E sempre implementados junto com você de forma que se adapte perfeitamente à sua dinâmica.

Soluções em acionamentos para centros de logística

Os centros logísticos para triagem de encomendas (também chamados de centros de distribuição de encomendas) classificam grandes volumes de envios em tempo recorde e os preparam de forma totalmente automática para encaminhamento aos pontos de entrega regionais. É dada uma atenção especial à tecnologia em acionamento. Além de garantir uma operação perfeita, ela também garante um enorme potencial em termos de eficiência energética, aumento de eficiência e redução de custos.

Triagem de encomendas rápida, confiável e econômica.

Com nossa abordagem de TCO abrangente, nossas altas competências em aplicação e desenvolvimento, nossos anos de experiência e nossa ampla gama de produtos, implementamos a solução ideal para cada aplicação – de classificadores Cross Belt a classificadores verticais e classificadores de sapata a transportadores de esteira.

Nossas soluções em acionamentos para triagem de encomendas garantem alta confiabilidade operacional com tempos de inatividade mínimos, custos operacionais totais baixos (TCO) e baixos requisitos de assistência e manutenção, garantindo assim o transporte rápido de encomendas, confiável e econômico em centros logísticos. Também oferecemos soluções de eficiência energética com alta eficiência para carga parcial e faixa de rotação parcial com base na tecnologia de motor síncrono de ímã permanente (PMSM) . Como fornecedores de sistemas, naturalmente fornecemos pacotes de acionamento completos, incluindo conectores e cabos. A montagem e a desmontagem são realizadas rapidamente.

Tecnologia em acionamento para o setor das encomendas:

  • Soluções completas em acionamentos em um único lugar
  • Sistemas otimizados para TCO com tecnologia em acionamentos descentralizados
  • Equilíbrio ideal entre eficiência energética e redução de variantes
  • Alta confiabilidade operacional com tempos de inatividade mínimos
  • Design compacto e redução de espaço
  • Motores síncronos IE4 e IE5+ de alta eficiência
  • Inversores de frequência inteligentes com CLP integrado
  • Soluções Plug-and-Play de assistência e utilização simples

Eficiência com alta dinâmica

Nos centros de logística, os classificadores (sistemas de triagem, p. ex., classificadores Cross Belt, classificadores verticais, classificadores de sapatas) e ""Infeeds"" (sistemas de alimentadores para os classificadores) garantem que as encomendas, pequenas embalagens e remessas de mercadorias tomam o caminho certo.

Enquanto os classificadores funcionam continuamente e devem trabalhar de forma especialmente eficiente, os alimentadores exigem precisão e dinâmica. Nossa tecnologia de motores síncronos IE5+ permite que alcançar máxima eficiência e confiabilidade operacional e contribui significativamente para reduzir seus custos operacionais totais. Outra vantagem: No arranque e aceleração do motor, sua inércia reduzida resulta em alta dinâmica. Opcionalmente, também está integrado um codificador rotativo.

Sistemas de acionamento para classificadores e alimentadores:

  • Conceitos de acionamento IE5+ compactos e altamente eficientes
  • Alta dinâmica graças à tecnologia de motor síncrono
  • Vários tipos de codificadores para operação em circuito fechado

Foco na confiabilidade

No setor de tecnologia de transportadores, nos centros logísticos do setor de encomendas são utilizados, sobretudo, transportadores de esteira. Os transportadores de esteira permitem o transporte econômico de grandes massas por longas distâncias de até vários quilômetros. As esteiras transportadoras rotativas sem fim servem simultaneamente como dispositivo de suporte e de tração. As esteiras podem estar dispostas na horizontal ou inclinadas.

Com base em nossos produtos modulares, implementamos soluções em acionamentos de TCO otimizado que atendem aos requisitos mais importantes – alta confiabilidade operacional, baixa manutenção, baixo consumo de energia – e reduzem significativamente seus custos operacionais.

Reduza os custos de seus transportadores de esteira:

  • Alto rendimento graças às altas velocidades da correia
  • Conceitos de acionamento confiáveis e de baixa manutenção
  • Motores síncronos sem codificador

Espaço de soluções LogiDrive®: Post & Parcel

Soluções em sistema para centros de logística, sistemas de distribuição de encomendas, sistemas de triagem de encomendas

Os usuários finais do setor apostam em "tecnologia de acionamento ecológica e eficiente" com o objetivo de longo prazo de neutralidade climática e de CO<sub>2</sub>. A solução para isso é o conceito NORD LogiDrive. Seus custos são reduzidos significativamente em termos do TCO, através da redução de variantes, uso de motorredutores altamente eficientes e inversores de assistência simples em todos os pontos operacionais. Beneficie-se do valor agregado gerado pela economia no consumo de energia, estoque de peças de reposição e chamadas de serviços.

Mais sobre o LogiDrive®

DuoDrive

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Eficiência do sistema extremamente elevada
  • Construção compacta em design Wash-down
  • Minimização do esforço de manutenção
  • Solução de sistema para colocação em funcionamento simples e plug & play

Motor NORD UNIVERSAL

  • Potências: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de proteção: IP66
  • Classe de eficiência IE3
  • Certificações mundiais

IE5+ motores síncronos (TEFC)

  • Potências: 0,35 kW - 11,00 kW
  • O próximo nível da eficiência energética: IE5+
  • Homologações e aprovações mundiais
  • Design compacto
  • Alta e consistente eficiência em toda a faixa de ajuste

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade devido a estrutura modular

Inversor de frequência NORDAC LINK - SK 250E

  • Faixa de potência: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP65
  • Montagem na parede
  • Fácil instalação e manutenção devido à total capacidade de conexão
  • Configuração livre para sua aplicação

alt

Intralogística com emissões reduzidas

DHL (Alemanha)

Até ao ano de 2050, a DHL reduzirá a zero suas emissões relacionadas a logística. Para atingir esse objetivo, o prestador de serviços de transporte internacional conta com as tecnologias mais recentes e com soluções sustentáveis​ da NORD DRIVESYSTEMS.

Para referência

Documentos

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5210 - Espaço para soluções LogiDrive


S5210 - Espaço para soluções LogiDrive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0004 - Chronopost_Centros de encomendas


CS0004 - Chronopost_Centros de encomendas
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0021 - BCS Group_Intralogística


CS0021 - BCS Group_Intralogística
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Eleve seu potencial de eficiência e de custos

A tecnologia em acionamento é a chave para maior eficiência, economia e sustentabilidade. Temos as soluções e ofertas de serviços certas para seus centros de logística. Nossos sistemas de acionamento são otimizados para uso com economia de recursos e ajudam a reduzir seu custo total de propriedade (TCO). Com nosso serviço NORD ECO, também recebe uma visão detalhada do consumo de energia do seu sistema ou de acionamentos individuais. Medições e análises permitem descobrir o potencial de economia e, assim, encontrar a solução de acionamento mais eficiente para sua aplicação no setor Post & Parcel.

Informe-se agora

Acionada pelas suas exigências

A NORD DRIVESYSTEMS possui vários anos de experiência no setor de encomendas. Conhecemos suas exigências e prestamos suporte individual e personalizado. Projetos de acionamento, melhorias de eficiência energética, redução de variantes, automação e digitalização – somos seu contato.

Juntos, encontraremos a solução certa para você com base no sistema modular de acionamento abrangente da NORD. Estamos localizados em mais de 80 países. Isso nos permite fornecer consultoria relacionada ao projeto, uma alta disponibilidade da tecnologia de acionamento necessária, prazos de entrega curtos e assistência rápida a centros de logística.

Entre em contato

Feiras e eventos

Visite-nos nas feiras e se informe pessoalmente sobre as soluções completas em acionamentos da linha de produtos da NORD DRIVESYSTEMS.

País   Feira Cidade Data Stand
IN India Warehousing Show New Delhi 2026-06-25 - 2026-06-27 Hall 1, Booth A17B